text.skipToContent text.skipToNavigation

Z757512QLZ55U020M

EDGE™ Trunk Cable, 50 µm (OM4), Low-Loss, MTP® to MTP, 12 F  EDGE™ Trunk Cable, 50 µm (OM4), Low-Loss, MTP® to MTP, 12 F

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto Z757512QLZ55U020M
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montaje del cable Multifibra
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  a  50 °C    (32 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento 0 °C  a  60 °C    (32 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -25 °C  a  70 °C    (-13 °F  a  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 12
Material de la chaqueta externa LSZH™/FRNC
Polaridad Extensor, TIA-568 Tipo A
Especificaciones mecánicas
Resistencia a la tracción 450 N
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 890 N
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 2700 N
Resistencia al aplastamiento 350 N/10 cm
Radio mínimo de curvatura de instalación 90 mm
Especificaciones - Conector A
Pulido PC
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistencia a la tracción del cable revestido 44 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21
Codificado (seguridad) No
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (sin pines)
Material de la férula Compuesto
Color de la carcasa Verde agua
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Individual
Especificaciones - Conector B
Pulido PC
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistencia a la tracción del cable revestido 44 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21
Codificado (seguridad) No
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (sin pines)
Material de la férula Compuesto
Color de la carcasa Verde agua
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Individual
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna 500 mm
Diámetro de la pierna 2 mm
Tipo de clavija Tamaño 1 EDGE™
Número de piernas 1
Altura de la clavija 14,7 mm
Anchura de la clavija 14,7 mm
Profundidad de la clavija 107,6 mm
Furcación - Conector B
Diámetro de la pierna 2 mm
Tipo de clavija Tamaño 1 EDGE™
Número de piernas 1
Altura de la clavija 14,7 mm
Anchura de la clavija 14,7 mm
Profundidad de la clavija 107,6 mm
Longitud de la pierna 500 mm
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción No
Dimensiones
Longitud 20 m
Diámetro externo 4,5 mm
Peso del Cable 20,48 kg/km
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje 2x EDGE™ clip size 1, test report
Método de embalaje Carrete de plastico
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo