GE5E648TLZDCX030M
EDGE8® MTP® Extender Trunk EDGE8® MTP® Extender Trunk
Spécifications générales
| Référence du produit | GE5E648TLZDCX030M |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3) |
| Tipo de montaje del cable | Tronco extensor EDGE™ |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de cable | Interconectar |
| Alza para tracción | Si |
| Brand | EDGE8® |
Normas
| Reacción al Fuego | Cca, s1b, d1, a1 |
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Criterios de diseño y prueba | ANSI/ICEA S-83-596 |
| Intercompatibilidad | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 48 |
| Polaridad | TIA-568 Tipo A |
| Tipo de fibra | Multimodo |
Especificaciones mecánicas
| Diámetro externo nominal | 8,5 mm ± 0,3mm |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 127,5 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 42,5 mm |
Especificaciones - Conector A
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Reflectancia | ≤ -20 dB |
Especificaciones - Conector B
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Color del boot | Negro |
| Tipo de conector | MTP® (sin pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Reflectancia | ≤ -20 dB |
Furcación - Conector A
| Longitud de la pierna | 840 mm -0 / +76mm |
| Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Color de la pierna | Verde agua |
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Número de piernas | 6 |
| Altura de la clavija | 20 mm |
| Anchura de la clavija | 20 mm |
| Profundidad de la clavija | 108,6 mm |
Furcación - Conector B
| Tipo de furcación | EDGE™ tamaño 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm |
| Color de la pierna | Verde agua |
| Diámetro de la pierna | 2 mm |
| Número de piernas | 6 |
| Longitud de la pierna | 1500 mm -0 / +76mm |
Alza de tracción - Conector A
| Alza para tracción | Si |
| Resistencia a la tracción | 440 N |
| Diámetro externo de la alza | 56 mm |
Alza de tracción - Conector B
| Diámetro mínimo del conducto | 89 mm |
Dimensiones
| Longitud | 30 m |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP |
| Método de embalaje | Carrete de plastico |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo