JE8E808GEZ-NA003M
EDGE8® MTP® PRO Jumper EDGE8® MTP® PRO Jumper
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto | JE8E808GEZ-NA003M |
Clasificación de la llama | LSZH™/FRNC |
Categoría de la fibra | SM con curvatura mejorada (OS2) |
Tipo de montaje del cable | Puente EDGE8 |
Tipo de cable | Interconectar |
Pérdida por inserción del montaje | ≤ 0,5 dB |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Intercompatibilidad | TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 8 |
Polaridad | TIA-568 Tipo A |
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal | 2 mm |
Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 220 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 30 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 10 mm |
Especificaciones - Conector A
Pulido | APC |
Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Color del boot | Negro |
Tipo de conector | MTP® (sin pines) |
Material de la férula | Compuesto |
Tipo de boot | Individual |
Reflectancia | < -20 dB |
Especificaciones - Conector B
Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Tipo de conector | MTP® (sin pines) |
Material de la férula | Compuesto |
Reflectancia | < -20 dB |
Dimensiones
Longitud | 3 m |
Peso del Cable | 9 kg/km |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Slim round 2-fiber interconnect cable
Improves airflow and reduces congestion
MTP® PRO connectors
Allows for pinning and poliarity changes in the field
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo