J759312QEZ-NA003M
Jumper MTP® PRO de 12 Fibras Multimodo 50 µm (OM4), MTP (sin pines) a MTP (con pines), polaridad TIA-568 Tipo-A, sin ojal de tracción, LSZH, 3 m
You might also be interested in
General Specifications
| Product Number | J759312QEZ-NA003M |
| Clasificación de la llama | LSZH™/FRNC |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
| Tipo de cable | Interconectar |
| Alza para tracción | No |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 12 |
| Material de la chaqueta externa | LSZH™/FRNC |
| Polaridad | Clásico |
| Tipo de fibra | Multimodo |
Especificaciones mecánicas
| Diámetro externo nominal | 2 mm |
| Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 220 N |
| Radio mínimo de curvatura de instalación | 30 mm |
| Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 10 mm |
Especificaciones - Conector A
| Reflectancia, típica | < -20 dB |
| Pulido | PC |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Color del boot | Verde agua |
| Tipo de conector | MTP® (sin pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Color de la carcasa | Negro |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Tipo de boot | Individual |
Especificaciones - Conector B
| Reflectancia, típica | < -20 dB |
| Pulido | PC |
| Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
| Color del boot | Verde agua |
| Tipo de conector | MTP® (con pines) |
| Material de la férula | Compuesto |
| Color de la carcasa | Negro |
| Material de la carcasa | Compuesto |
| Tipo de boot | Individual |
Alza de tracción - Conector A
| Alza para tracción | No |
Dimensiones
| Longitud | 3 m |
| Peso del Cable | 10 kg/km |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Cable de interconexión redondo y delgado de 2 fibras
Mejora el flujo de aire y reduce la congestión
Conectores MTP® PRO
Permite cambios de pines y de polaridad en el campo
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo