text.skipToContent text.skipToNavigation

J939312TEZ-NB003M

Jumper MTP® PRO de 12 Fibras  Multimodo 50 µm (OM3), MTP (con pines) a MTP (con pines), polaridad TIA-568 Tipo-B, sin ojal de tracción, LSZH, 3 m

Contact Distributor for Lead Time

You might also be interested in
General Specifications
Product Number J939312TEZ-NB003M
Clasificación de la llama LSZH™/FRNC
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3)
Tipo de cable Interconectar
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Diseño
Número de fibras 12
Material de la chaqueta externa LSZH™/FRNC
Tipo de fibra Multimodo
Especificaciones mecánicas
Radio mínimo de curvatura 17 mm
Resistencia a la tracción 200 N
Resistencia al aplastamiento 750 N/10 cm
Especificaciones - Conector A
Pulido PC
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Material de la férula Compuesto
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Individual
Especificaciones - Conector B
Pulido PC
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistencia a la tracción del cable revestido 10 N
Color del boot Verde agua
Material de la férula Compuesto
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Individual
Alza de tracción - Conector B
Resistencia a la tracción 200 N
Dimensiones
Longitud 3 m
Diámetro externo 2 mm
Peso 2 kg
Informaciones del pedido
Método de embalaje Caja de cartón
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 180 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
Cable de interconexión redondo y delgado de 2 fibras
Mejora el flujo de aire y reduce la congestión
Conectores MTP® PRO
Permite cambios de pines y de polaridad en el campo
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo