text.skipToContent text.skipToNavigation

G757512QLZ58U020M

EDGE™ Trunk Cable, 50 µm (OM4), Low-Loss, MTP® to MTP, 12 F  EDGE™ Trunk Cable, 50 µm (OM4), Low-Loss, MTP® to MTP, 12 F

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number G757512QLZ58U020M
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montaje del cable Multifibra
Alza para tracción Si
Normas
Reacción al Fuego Cca, s1b, d1, a1
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Intercompatibilidad TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Environmental Conditions
Temperature Range, Installation 0 °C  to  50 °C    (32 °F  to  122 °F    )
Temperature Range, Operation 0 °C  to  60 °C    (32 °F  to  140 °F    )
Temperature Range, Storage -25 °C  to  70 °C    (-13 °F  to  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 12
Material de la chaqueta externa LSZH™/FRNC
Polaridad Universal
Tipo de fibra Multimodo
Especificaciones mecánicas
Resistencia a la tracción 450 N
Resistencia al aplastamiento 350 N/10 cm
Radio mínimo de curvatura de instalación 90 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 45 mm
Specifications - Connector A
Polish PC
Insertion Loss, Max. 0.35 dB
Note: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Tensile Strength Jacketed Cable 44 N
Durability ≤ 0.2 dB change, 200 rematings, FOTP-21
Keyed (security) No
Boot Color Black
Connector Type MTP® (non-pinned)
Ferrule Material Composite
Housing Color Aqua
Housing Material Composite
Boot Type Individual
Specifications - Connector B
Polish PC
Insertion Loss, Max. 0.35 dB
Note: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Tensile Strength Jacketed Cable 44 N
Durability ≤ 0.2 dB change, 200 rematings, FOTP-21
Keyed (security) No
Color del boot Negro
Tipo de conector MTP® (sin pines)
Material de la férula Compuesto
Color de la carcasa Verde agua
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Individual
Furcation - Connector A
Leg Length 500 mm
Leg Diameter 2 mm
Plug Type Size 1 EDGE™
Leg Count 1
Plug Height 14.7 mm
Plug Width 14.7 mm
Plug Depth 107.6 mm
Furcation - Connector B
Leg Diameter 2 mm
Plug Type Size 1 EDGE™
Leg Count 1
Plug Height 14.7 mm
Plug Width 14.7 mm
Plug Depth 107.6 mm
Leg Length 840 mm
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción Si
Resistencia a la tracción 400 N
Diámetro externo de la alza 41 mm
Alza de tracción - Conector B
Resistencia a la tracción 450 N
Diámetro mínimo del conducto 64 mm
Dimensiones
Longitud 20 m
Diámetro externo 4,5 mm
Peso del Cable 20,48 kg/km
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje 2x EDGE™ clip size 1 test report
Método de embalaje Carrete de plastico
Unidades por entrega 1/1
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo