text.skipToContent text.skipToNavigation

G757512QLZ88U020M

EDGE™ Trunk Cable, 50 µm (OM4), Low-Loss, MTP® to MTP, 12 F  EDGE™ Trunk Cable, 50 µm (OM4), Low-Loss, MTP® to MTP, 12 F

Contact Distributor for Lead Time

General Specifications
Product Number G757512QLZ88U020M
Fiber Category 50 µm MM (OM4)
Cable Assembly Type Multifiber
Pulling grip Yes
Standards
Reaction to Fire Cca, s1b, d1, a1
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Intermateability TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  to  50 °C    (32 °F  to  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento 0 °C  to  60 °C    (32 °F  to  140 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -25 °C  to  70 °C    (-13 °F  to  158 °F    )
Design
Fiber Count 12
Outer Jacket Material LSZH/FRNC
Polarity Universal
Fiber Type Multimode
Mechanical Specifications
Tensile Strength 450 N
Crush Resistance 350 N/10 cm
Min. Bend Radius Installation 90 mm
Min. Bend Radius Operation 45 mm
Características ópticas
Código de la fibra T
Código de opción de desempeño 98
Categoría de la fibra OM4 
Tipo de fibra Multimodo
Nombre de la fibra 50 µm MM (OM4)
Atenuación máxima 3.8 dB/km / 2.0 dB/km
Longitud de onda 850 nm / 1300 nm
Conformidad de la fibra IEC 60793-2-10
Diámetro del núcleo de la fibra 50 µm
Diámetro del revestimiento 125 µm
Diámetro del recubrimiento 242 µm
Ethernet 1 Gigabit serial 1000 m / 600 m
Ethernet 10 Gigabit serial 550 m / -
Ancho de banda modal efectiva mínima (EMB) 4700 MHz*km / -
Anchura mínima de la banda de lanzamiento sobrecargado (OLF) 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Especificaciones - Conector A
Pulido PC
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistencia a la tracción del cable revestido 44 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21
Codificado (seguridad) No
Boot Color Black
Connector Type MTP® (non-pinned)
Ferrule Material Composite
Housing Color Aqua
Housing Material Composite
Boot Type Individual
Specifications - Connector B
Polish PC
Insertion Loss, Max. 0.35 dB
Note: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Tensile Strength Jacketed Cable 44 N
Durability ≤ 0.2 dB change, 200 rematings, FOTP-21
Keyed (security) No
Boot Color Black
Connector Type MTP® (non-pinned)
Ferrule Material Composite
Housing Color Aqua
Housing Material Composite
Boot Type Individual
Furcación - Conector A
Longitud de la pierna 840 mm
Diámetro de la pierna 2 mm
Tipo de clavija Tamaño 1 EDGE™
Número de piernas 1
Altura de la clavija 14,7 mm
Anchura de la clavija 14,7 mm
Profundidad de la clavija 107,6 mm
Furcación - Conector B
Diámetro de la pierna 2 mm
Tipo de clavija Tamaño 1 EDGE™
Número de piernas 1
Altura de la clavija 14,7 mm
Anchura de la clavija 14,7 mm
Profundidad de la clavija 107,6 mm
Longitud de la pierna 840 mm
Pulling Grip - Connector A
Pulling grip Yes
Tensile Strength 400 N
Grip Outer Diameter 41 mm
Pulling Grip - Connector B
Tensile Strength 450 N
Min. Duct Size Diameter 64 mm
Dimensions
Length 20 m
Outer Diameter 4.5 mm
Cable Weight 20.48 kg/km
Ordering Information
Package Contents 2x EDGE™ clip size 1 test report
Packaging Method Plastic reel
Units per Delivery 1/1
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo