text.skipToContent text.skipToNavigation

J757512QEZ-NB008M

Jumper MTP® PRO de 12 Fibras  Multimodo 50 µm (OM4), MTP (sin pines) a MTP (sin pines), polaridad TIA-568 Tipo-B, sin ojal de tracción, LSZH, 8 m

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto J757512QEZ-NB008M
Clasificación de la llama LSZH™/FRNC
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de cable Interconectar
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  a  50 °C    (32 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Diseño
Número de fibras 12
Material de la chaqueta externa LSZH™/FRNC
Tipo de fibra Multimodo
Especificaciones mecánicas
Radio mínimo de curvatura 17 mm
Resistencia a la tracción 200 N
Resistencia al aplastamiento 750 N/10 cm
光学特性
光纤代码 T
性能选项代码 98
光纤类别 OM4 
光纤类型 多模
光纤名称 50 µm 多模 (OM4)
最大衰减 2.8 dB/km / 1.0 dB/km
波长 850 nm / 1300 nm
光纤符合性 IEC 60793-2-10
光纤纤芯直径 50 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
穿行1G 以太网 1000 m / 600 m
串行10 Gigabit 以太网 550 m / -
最小有效模式带宽(EMB) 4700 MHz*km / -
最小满注发射(OFL)带宽 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Especificaciones - Conector A
Reflectancia, típica < -20 dB
Pulido PC
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistencia a la tracción del cable revestido 10 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21
Color del boot Verde agua
Tipo de conector MTP® (sin pines)
Material de la férula Compuesto
Color de la carcasa Negro
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Individual
Especificaciones - Conector B
Reflectancia, típica < -20 dB
Pulido PC
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistencia a la tracción del cable revestido 10 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 200 reacoplamientos, FOTP-21
Color del boot Verde agua
Tipo de conector MTP® (sin pines)
Material de la férula Compuesto
Color de la carcasa Negro
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Individual
Alza de tracción - Conector B
Resistencia a la tracción 200 N
Dimensiones
Longitud 8 m
Diámetro externo 2 mm
Peso 2 kg
Informaciones del pedido
Método de embalaje Caja de cartón
Shipping Height 180 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
Unidades por entrega 1/1
Slim round 2-fiber interconnect cable
Improves airflow and reduces congestion
MTP® PRO connectors
Allows for pinning and poliarity changes in the field
抗弯曲光纤
允许更紧的余长存储和理线光缆弯曲,减少由于光缆被挤压和弯曲而造成的宕机风险
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection