text.skipToContent text.skipToNavigation

J939312QEZ-NB003M

12-Fiber MTP® PRO Jumper  12-Fiber MTP® PRO Jumper

Contact Distributor for Lead Time

You might also be interested in
General Specifications
Product Number J939312QEZ-NB003M
Clasificación de la llama LSZH™/FRNC
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de cable Interconectar
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Diseño
Número de fibras 12
Material de la chaqueta externa LSZH™/FRNC
Tipo de fibra Multimodo
Especificaciones mecánicas
Radio mínimo de curvatura 17 mm
Resistencia a la tracción 200 N
Resistencia al aplastamiento 750 N/10 cm
Optical Characteristics
Fiber Code T
Performance Option Code 98
Fiber Category OM4 
Fiber Type Multimode
Fiber Name 50 µm MM (OM4)
Maximum Attenuation 2.8 dB/km / 1.0 dB/km
Wavelengths 850 nm / 1300 nm
Fiber Compliance IEC 60793-2-10
Fiber Core Diameter 50 µm
Cladding diameter 125 µm
Coating diameter 242 µm
Serial 1 Gigabit Ethernet 1000 m / 600 m
Serial 10 Gigabit Ethernet 550 m / -
Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) 4700 MHz*km / -
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Especificaciones - Conector A
Pulido PC
Pérdida por inserción, máxima 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Tipo de conector MTP® (con pines)
Material de la férula Compuesto
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Individual
Especificaciones - Conector B
Pulido PC
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistencia a la tracción del cable revestido 10 N
Color del boot Verde agua
Material de la férula Compuesto
Material de la carcasa Compuesto
Tipo de boot Individual
Alza de tracción - Conector B
Resistencia a la tracción 200 N
Dimensiones
Longitud 3 m
Diámetro externo 2 mm
Peso 2 kg
Informaciones del pedido
Método de embalaje Caja de cartón
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 180 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
Slim round 2-fiber interconnect cable

Improves airflow and reduces congestion

 

MTP® PRO connectors

Allows for pinning and poliarity changes in the field

Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables

Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap

Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection