text.skipToContent text.skipToNavigation

E797902QNZ20015M

EDGE™ 2.0 mm Multimode Patch Cord, LSZH™, CPR Dca  Corning® ClearCurve® OM4, Multimode, LC UPC Uniboot to LC UPC Uniboot, 15 m

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto E797902QNZ20015M
阻燃等级 LSZH™/FRNC
光纤类别 50 µm 多模 (OM4)
产品类型 核心产品/快速交付
光缆组件类型 跳线
环境 室内
应用 数据中心 
光缆类型 紧套的
Brand EDGE™
标准
光纤标准 IEC 60793-2-10 A1-OM4 
对火反应 Dca
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
互操作性 IEC 61754
环境条件
温度范围,安装 -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
温度范围,操作 -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
温度范围,存储 -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
设计
光纤芯数 2
外护套材料 LSZH™/FRNC
外护套颜色 水蓝色
极性 Crossed, TIA-568 Type-B
芯数/端口 2
机械特性
火灾荷载 0.3 MJ/m
最小弯曲半径 10 mm
标称外径 2 mm 
抗压 1000 N/10 cm
最小安装弯曲半径 15 mm
最小操作弯曲半径 7.5 mm
Optical Characteristics
Fiber Code T
Performance Option Code 98
Fiber Category OM4 
Fiber Type Multimode
Fiber Name 50 µm MM (OM4)
Maximum Attenuation 2.8 dB/km / 1.0 dB/km
Wavelengths 850 nm / 1300 nm
Fiber Compliance IEC 60793-2-10
Fiber Core Diameter 50 µm
Cladding diameter 125 µm
Coating diameter 242 µm
Serial 1 Gigabit Ethernet 1000 m / 600 m
Serial 10 Gigabit Ethernet 550 m / -
Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) 4700 MHz*km / -
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3500 MHz*km / 500 MHz*km
Specifications - Connector A
研磨 UPC
插入损耗,典型 0.1 dB
插入损耗,最大 0.15 dB
护套缆拉伸强度 50 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21
尾套颜色 水蓝色
连接器类型 LC UPC uniboot
插芯材料 陶瓷
配线箱颜色 水蓝色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 集成尾套
反射 ≤ -40 dB
Specifications - Connector B
研磨 UPC
插入损耗,典型 0.1 dB
插入损耗,最大 0.15 dB
护套缆拉伸强度 50 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
尾套颜色 水蓝色
连接器类型 LC UPC uniboot
插芯材料 陶瓷
配线箱颜色 水蓝色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 集成尾套
反射 ≤ -40 dB
尺寸
长度 15 m
外直径 2 mm
订购信息
包装方法
Shipping Height 190 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
每次交付的单元数 1/1
State-of-the-art manufacturing processes
Advanced technology results in unsurpassed product consistency and quality
Global operations
Worldwide manufacturing facilities and end-to-end vertical integration across the entire process ensure reliable supply and mitigate trade barriers or supply
Flexible design options
Choice of materials for strength elements and fiber properties for various application requirements
Superior Performance Testing
Every termination is tested to ensure the highest in network performance