002E51-31131-24
Cable tight buffered Zipcord, Riser 2 F, 2,8 mm de diámetro, monomodo (OS2)
Especificaciones generales
Número del producto | 002E51-31131-24 |
Código EAN | 4056418191584 |
Tipo de cable | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de producto | Interconectar |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
Aplicación | uso general, Horizontal, Riser vertical |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA FT-4 |
Criterios de diseño y prueba | ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Número de fibras | 2 |
Color de la chaqueta externa | Amarillo |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
Número de subunidades | 2 |
Color del tight buffer | Azul, Blanco |
Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 220 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 50 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 25 mm |
Diámetro externo nominal | 2,8 mm x 5,65 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 146 kg/km |
Miembro de refuerzo totalmente dieléctrico
Durabilidad mecánica