002K51-31330-24
Cable tight buffered Zipcord, Riser 2 F, diámetro de 2,0 mm, multimodo (OM1) de 62,5 µm
General Specifications
Product Number | 002K51-31330-24 |
Tipo de cable | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de producto | Interconectar |
Categoría de la fibra | 62,5 µm MM (OM1) |
Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
Aplicación | Horizontal |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA FT-4 |
Criterios de diseño y prueba | ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | 0 °C to 60 °C (32 °F to 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C to 70 °C (32 °F to 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño del cable
Número de fibras | 2 |
Color de la chaqueta externa | Naranja |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
Número de subunidades | 2 |
Color del tight buffer | Azul, Blanco |
Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 220 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 50 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 10 mm |
Diámetro externo nominal | 2 mm x 4,45 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 74 kg/km |
Miembro de refuerzo totalmente dieléctrico
Durabilidad mecánica