text.skipToContent text.skipToNavigation

002K58-31130-24

Cable tight buffered Zipcord, Plenum  2 F, diámetro de 2,8 mm, multimodo de 62,5 µm (OM1)

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 002K58-31130-24
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de producto Interconectar
Categoría de la fibra 62,5 µm MM (OM1)
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Aplicación uso general,  Horizontal,  Plenum,  Riser vertical 
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Criterios de diseño y prueba ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  para  60 °C    (32 °F  para  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento 0 °C  para  70 °C    (32 °F  para  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Diseño del cable
Número de fibras 2
Color de la chaqueta externa Naranja
Material de la chaqueta externa Ignífugo
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Número de subunidades 2
Color del tight buffer Azul, Blanco
Clasificación de la llama Plenum (OFNP)
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 220 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 50 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 25 mm
Dimensiones
Peso del Cable 146 kg/km
Miembro de refuerzo totalmente dieléctrico
Durabilidad mecánica