002T51-31180-24
Cable tight buffered Zipcord, Riser 2 F, diámetro de 2,8 mm, multimodo de 50 µm (OM3)
Especificaciones generales
Número del producto | 002T51-31180-24 |
Código EAN | 4056418181448 |
Ambiente | Interno |
Tipo de cable | Tight-Buffered |
Tipo de producto | Interconectar |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3) |
Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
Aplicación | Horizontal de uso general, Riser vertical |
Número de fibras | 2 |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL 1666, CSA FT-4, ICEA S-83-596 |
Método de prueba de llama | UL -1666 y CSA FT-4 (para riser y aplicaciones de construcción general), ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Número de fibras | 2 |
Color de la chaqueta externa | Verde agua |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
Número de subunidades | 2 |
Color del tight buffer | Azul, Blanco |
Clasificación de la llama | Riser (OFNR) |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 220 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 50 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 25 mm |
Diámetro externo nominal | 2,8 mm x 5,65 mm |
Características ópticas
Código de la fibra | T |
Tipo de fibra | Multimodo |
Código de opción de desempeño | 80 |
Diámetro del núcleo de la fibra | 50 µm |
Ancho de banda modal efectiva mínima (EMB) | 2000 MHz*km / - |
Atenuación máxima | 2,8 dB/km / 1,0 dB/km |
Anchura mínima de la banda de lanzamiento sobrecargado (OLF) | 1500 MHz*km / 500 MHz*km |
Ethernet 1 Gigabit serial | 1000 MHz*km / 600 MHz*km |
Ethernet 10 Gigabit serial | 300 MHz*km / - |
Longitud de onda | 850 nm / 1300 nm |
Categoría de la fibra | OM3 |
Dimensiones
Cable Weight | 146 kg/km |
Miembro de refuerzo totalmente dieléctrico
Durabilidad mecánica