002T58-31390-24
Cable tight buffered Zipcord, Plenum 2 F, diámetro de 2,0 mm, multimodo de 50 µm (OM4)
Especificaciones generales
Número del producto | 002T58-31390-24 |
Tipo de cable | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de producto | Interconectar |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Aplicación | Horizontal, Plenum, Riser |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Criterios de diseño y prueba | ICEA S-83-596 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | 0 °C a 60 °C (32 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | 0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño del cable
Número de fibras | 2 |
Color de la chaqueta externa | Verde agua |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Miembros de rigidez dieléctrica |
Número de subunidades | 2 |
Color del tight buffer | Azul, Blanco |
Clasificación de la llama | Plenum (OFNP) |
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo | 220 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 50 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 10 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 74 kg/km |
Miembro de refuerzo totalmente dieléctrico
Durabilidad mecánica