text.skipToContent text.skipToNavigation

002Z51-31431-24

Cable tight buffered Zipcord, Riser  Cable tight buffered Zipcord, Riser

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number 002Z51-31431-24
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de producto Interconectar
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Clasificación de la llama Riser (OFNR)
Aplicación uso general,  Horizontal,  Riser 
Geometría del cable Redondo
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados National Electrical Code® (NEC®) OFNR, UL-1666, CSA FT-4 
Criterios de diseño y prueba ICEA S-83-596 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación 0 °C  to  60 °C    (32 °F  to  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento 0 °C  to  70 °C    (32 °F  to  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño del cable
Número de fibras 2
Color de la chaqueta externa Amarillo
Material de la chaqueta externa Ignífugo
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Miembros de rigidez dieléctrica
Número de subunidades 2
Color del tight buffer Azul, Blanco
Clasificación de la llama Riser (OFNR)
Especificaciones mecánicas
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 220 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 50 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 8 mm
Diámetro externo nominal 1,6 mm x  3,55 mm 
Dimensiones
Peso del Cable 5 kg/km
Miembro de refuerzo totalmente dieléctrico
Durabilidad mecánica