80611398415
Conectores prepulidos NPC LC UPC/OM4/250/900 (60 QTY)
Especificaciones generales
Número del producto | 80611398415 |
Tipo de producto | Conectores instalables en campo |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3/OM4) |
Tipo de producto | Conectores instalables en campo |
Tecnología | No se requiere epoxi/pulido |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | Cumple con los requisitos mecánicos y ambientales de TIA/EIA-568-D.3, GR-1081, Edición 1 sección 4.3 rendimiento, Requisitos de pérdida de inserción de GR-1081-CORE, edición 1 (GR-326-CORE, edición 4) ciclo térmico y edad térmica; el rendimiento de la reflexión trasera era típico de un conector de empalme mecánico con el índice de gel correspondiente, Back reflection performance was typical of an index gel-matched mechanical splice connector |
Condiciones ambientales
Estándar del ciclo de temperatura | ≤ 0.2 dB IL, -10° to +60°C, 21 cycles |
Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F ) |
Diseño - Conector
Tipo de conector | LC |
Color de la carcasa | Verde agua |
Material de la férula | Yttria-stabilized Zirconia |
Especificaciones mecánicas - Conector
Diámetro exterior nominal de la fibra | 125 µm |
Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21 |
Especificaciones ópticas - Conector
Pulido | UPC |
Pérdida por inserción, máxima | 0,75 dB |
Reflectancia, típica | < -30 dB |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | 60 piece box. Minimum Order Quantity: 60 PCE |
Unidades por entrega | 60/1 |
Field Termination
Right cable length with no cable slack to store
Simple Assembly Tool
Fast, easy installation
250/900 µm connectors and jacketed connectors available
Potentially improve supply chain and inventory management
Factory-Polished fiber stub in ferrule
No on-site polish or adhesives required
No Tool Investment
Enables maximum deployment speed by eliminating the purchase of installation tools and fiber cleavers (Easy Cleaver Combos)