text.skipToContent text.skipToNavigation

95-050-90

UniCam® Conector LC  50 µm multimodo (OM2)

Normalmente se envía en 7 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 95-050-90
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Categoría del producto Producto fundamental / Fastship
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM2)
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Logotipo de Corning
Codificado (seguridad) No
Tecnología No se requiere epoxi/pulido
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  75 °C    (-40 °F  a  167 °F    )
Diseño - Conector
Tipo de conector LC
Color de la carcasa Negro
Color del boot Negro
Material de la férula Cerámico
Con pines No
Especificaciones mecánicas - Conector
Diámetro exterior nominal de la fibra 125 µm
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Especificaciones ópticas - Conector
Pulido UPC
Pérdida por inserción, máxima 0,75 dB
Reflectancia ≤ -26 dB
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Connector, Shroud, Crimp Band, 900 µm Boot, 3 mm Boot
Método de embalaje Paquete individual
Unidades por entrega 1/1
Rendimiento garantizado
100 ciento de garantía de rendimiento
Amplio rango de temperatura de funcionamiento (-40 ° C a + 75 ° C)
Utilidad y flexibilidad
Cara del extremo de la fábrica-pulido
Rendimiento óptico coherente
Terminación rápida y no consumibles
Bajos costes de instalación
Mínimas pérdidas de inserción
Rendimiento óptico óptimo