text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH-01U

Gabinete de conectores (CCH)  Una unidad de rack, contiene dos paneles de conectoes CCH

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number CCH-01U
EAN Code 4056418169491
Tipo de producto Hardware de fibra óptica
Ambiente Interno
Tipo de acceso Acceso deslizante delantero y trasero
Bloqueable Si
Tipo de montaje del cable Rack de 19 pulg.,  Rack de 23 pulg.,  Montaje en gabinete 
Aplicación Redes de operadores,  Centro de datos,  Redes empresariales 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Cumple con ANSI/TIA/EIA-568A y 606,  Probado según Telcordia GR-63-CORE, UL 1863 - Accesorios para circuitos de comunicación 
Listado por UL Normas de seguridad de Estados Unidos y Canadá
Normas Normas de seguridad de Estados Unidos y Canadá 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño
Número de fibras 48
Material de la carcasa Bandeja de metal con recubrimiento de polvo y policarbonato
Número de módulos 2
Tipo de entrada del cable Soporte de alivio de tensión externo y interno
Número de paneles/casetes por carcasa 2
Longitud del pigtail 2,25 m
Tipo de carcasa CCH
Disponibilidad de bloqueo Delantero o trasero
Tipo de panel o casete CCH
Tipo de panel o módulo CCH
Opciones de bandejas de empalme CCH Pigtailed Splice Cassette (CCH-CS)
Capacidad de la fibra 48
Número de puertos 24
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Negro, cubierta superior transparente
Material de la carcasa Bandeja de metal con recubrimiento de polvo y policarbonato
Dimensiones
Altura 47,11 mm
Ancho 496,5 mm
Profundidad 433 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Closet Connector Housing 1U, 2 blank panels, Installation kit with mouting screws, Internal and external strain relief brackets, Label Cards
Peso del envío 4,98 kg
Altura de la unidad 1 U
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 124 mm
Shipping Width 530 mm
Shipping Depth 511 mm
Puerta de entrada duradera con tintado de policarbonato para ver los puentes
Ideal para empalmes de pigtails
Cubiertas superiores translúcidas y extraíbles (1U, 2U, 3U), cubierta trasera extraíble (4U)
Visibilidad y facilidad de acceso para instalación, prueba y resolución de problemas
Opciones de alivio de tensión interno y externo
Flexibilidad para la instalación y movimientos, adiciones y cambios (MAC)
Acepta paneles, módulos y casetes
Variedad de opciones de terminación de campo
Adaptable para usar como carcasa de empalme modular
Los empalmes se almacenan y protegen en el mismo espacio