text.skipToContent text.skipToNavigation

CSH-05U

Gabinete de empalmes (CSH)  5 unidades de rack, contiene (22) bandejas de empalme de 0,2 pulgadas

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto CSH-05U
Código EAN 4056418201535
Tipo de producto Hardware montable en rack
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Tipo de carcasa Cajas de empalme de armario (CSH)
Disponibilidad de bloqueo Delantero o trasero
Opciones de bandejas de empalme Hasta 22 categorías 2R, 2S o 2M
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Negro
Especificaciones del conector
Color de la carcasa Negro
Dimensiones
Altura 222 mm
Profundidad 305 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje "Housing with 19-in mounting ears; splice tray stacker with 24-in hook-and-loop strap; flip card label; installation guide; label, unit ID; 12 tie wraps, 1/8 x 4, white; spiral wrap, 3 ft; set of 19-in flush-mount ears; set of 23-in mounting ears; 8 mounting screws, #10-32; 4 mounting screws, #12-24; 4 mounting screws, M6; 2 Universal Cable Clamp (UCC) Kits, with 5 cable inserts; bracket for mounting UCC clamp; 2 central member strain-relief clamp kits; 2 sandpapers, 80 grit, 1-in wide and 2 nylon wing nuts, #6-32"
Peso del envío 3,6 kg
Altura de la unidad 5 U
Unidades por entrega 1/1
Abrazadera de cable universal
Alivio de tensión de cable
Diseño de lado abierto
Salida de fibra fácil
Montaje en proyección o empotrado
Varias opciones de instalación
Várias portas de entrada de cabo com ilhó
Opções de instalação e proteção