EDC-12P-NH
Centro de distribución ambiental (EDC) Contiene 12 paneles de conectores CCH, sin orificios
Especificaciones generales
Número del producto | EDC-12P-NH |
Código EAN | 4056418193731 |
Tipo de producto | Hardware montable en la pared |
Tipo de montaje del cable | Montable en la pared, Rack de 19 pulg., Montaje en poste |
Aplicación | Redes de operadores, Entornos de las instalaciones del cliente, Redes empresariales |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | Archivo CSA No. 42186 Tipo 4, 4X, 12 y 13, Clasificación de inflamabilidad del gabinete según UL 508A, UL508A, Archivo No. E61997: Tipo 4, 4X, 12 y 13 NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12 y 13 |
Diseño
Tipo de carcasa | EDC |
Número de paneles por carcasa | 12 |
Tipo de panel o módulo | CCH |
Opciones de bandejas de empalme | Hasta 6 bandejas de empalme de categoría 4S, 4W o 4R o 12 bandejas de empalme de categoría 2S, 2L o 2R |
Capacidad de la fibra | 288 |
Especificaciones del conector
Color de la carcasa | Gris |
Dimensiones
Altura | 472 mm |
Profundidad | 262 mm |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | "Housing with installation guide; 12 blank panels; unit ID label; 6 #8-32 x 0.50-in SS; 6 #8-32 SS nuts; 6 #8 split locker washers, SS; 6 M6 flat washers, SS; central member strain-relief clamp kit; 40 0.140-in tie wraps; sheath retention hardware kit; quick release latch kit" |
Peso del envío | 12,7 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
Modularidade
tornando a instalação e os deslocamentos, as adições e alterações mais simples e menos arriscados
Pedido y diseño simplificados
De 3 a 4 números de pieza se reducen a solo uno
Compatible con panel y módulo
Variedad de capacidades de terminación preterminadas y directas
Easy to order and design
Less time selecting correct splice trays and creating BOM
Clasificación NEMA 4X o IEC IP66
Protección y durabilidad de los elementos.
Porta(s) com trava
Segurança do sistema
Uso interior y exterior
Versatilidad en una variedad de aplicaciones
La unidad es fácil de perforar o aserrar; kit de montaje disponible
Instalación rápida y sencilla