text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-02U-FP

Gabinete EDGE8®, FX  Gabinete fijo de 2U, soporta hasta 24 módulos o paneles EDGE8

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number EDGE8-02U-FP
Tipo de producto Carcasas
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de módulos 24
Tipo de carcasa EDGE8® fijo
Número de paneles por carcasa 24
Tipo de panel o casete EDGE8®
Tipo de panel o módulo EDGE8®
Capacidad de la fibra 192
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa Plata
Especificaciones del conector
Color de la carcasa Plata
Dimensiones
Altura 89 mm
Ancho 445 mm
Profundidad 434 mm
Peso 5 kg
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje EDGE8™ Fixed 2U Housing, Installation Guide, #12-24 and #10-32 mounting screws, Cage Nut Mounting Kit, Vecro Strap
Peso del envío 6,6 kg
Altura de la unidad 2 U
Unidades por entrega 1/1
Capacidad del tronco 32 (size 1 or 2, double stack cradle)
Shipping Height 362 mm
Shipping Width 251 mm
Shipping Depth 575 mm
Componentes cableados Universal
Habilitar movimientos, adiciones y cambios sin preocupaciones de polaridad; proporcionar una ruta de migración simple entre 2 de fibra óptica y las aplicaciones paralelas