text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE8-CP08-V1

Panel de adaptador, MTP® EDGE8®  8F, RPS, panel de 1 puerto con 1 adaptador negro

Normalmente se envía en 14 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto EDGE8-CP08-V1
Código EAN 4056418139555
Tipo de producto Paneles
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 8
Tipo de adaptador parte trasera MTP®
Número de puertos MTP 1
Color del adaptador parte trasera Negro
Nivel principal del tipo de adaptador MTP MPO
Color del adaptador frontal Negro
Tipo de carcasa Paneles
Número de adaptadores 1
Dimensiones
Altura 11,8 mm
Ancho 60,9 mm
Profundidad 1259 mm
Peso 1 kg
Informaciones del pedido
Peso del envío 2 kg
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 19 mm
Shipping Width 178 mm
Shipping Depth 121 mm
Instalación
Se puede instalar o quitar de la parte delantera o trasera de una carcasa
Identificadores clave
Color gris para una fácil identificación como componente Base-8
Actualizaciones de red
Facilidad en contenedores de fácil apertura
Panel de 32 fibras
Proporcionar puntos de conexión MTP entre troncales y arnés o troncales extensores
12 posiciones de clavijas mecánicas codificadas por colores
Evita el desajuste de redes
Conectores y adaptadores enchavetados y no enchavetados
Proporcionar seguridad en el panel de red
Opciones de adaptador
Los adaptadores son de diferentes colores para proporcionar segmentación de la red