FAN-BT25-12
Kit de Fan-Out para tubo buffer, interior 12 F, piernas de 25 pulgadas
General Specifications
Product Number | FAN-BT25-12 |
Type de produit | Kit pour épanouisseur (Fan-out) |
Catégorie du produit | Produits-clés |
Environnement | Intérieur |
Type de produit | Kit pour épanouisseur (Fan-out) |
Type d'épanouisseur (fan-out) | Tube buffer |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | 0 °C to 70 °C |
Conception
Couleur de tube épanouisseur | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise |
Nombre de fibres optiques | 12 |
Fibres par tube buffer | 12 |
Mechanical Specifications - Fan-Out Kit
Longueur de furcation | 44,5 mm |
Longueur du tube | 635 mm |
Diamètre extérieur du tube | 0,9 mm |
Informations pour commander
Contenu du colis | Fan-out top, fan-out bottom, insert with fan-out tubing |
Méthode d'emballage | Emballage en vrac |
Unités par livraison | 1/1 |
Connexion par emboîtement
Elimine l'époxy pour les kits d'intérieur
Possibilités d'acheminement de la fibre
Meilleure gestion des fibres