J759312TEZ-NA003M
12-Fiber MTP® PRO Jumper 12-Fiber MTP® PRO Jumper
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto | J759312TEZ-NA003M |
Clasificación de la llama | LSZH™/FRNC |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM3) |
Aplicación | Centro de datos |
Tipo de cable | Interconectar |
Alza para tracción | No |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 12 |
Material de la chaqueta externa | LSZH™/FRNC |
Polaridad | Clásico |
Tipo de fibra | Multimodo |
Especificaciones mecánicas
Diámetro externo nominal | 2 mm |
Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 220 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 30 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 10 mm |
Especificaciones - Conector A
Reflectancia, típica | < -20 dB |
Pulido | PC |
Pérdida por inserción, máxima | 0,35 dB |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Color del boot | Verde agua |
Tipo de conector | MTP® (sin pines) |
Material de la férula | Compuesto |
Color de la carcasa | Negro |
Material de la carcasa | Compuesto |
Tipo de boot | Individual |
Especificaciones - Conector B
Reflectancia, típica | < -20 dB |
Pulido | PC |
Nota: | *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs. |
Color del boot | Verde agua |
Tipo de conector | MTP® (con pines) |
Material de la férula | Compuesto |
Color de la carcasa | Negro |
Material de la carcasa | Compuesto |
Tipo de boot | Individual |
Alza de tracción - Conector A
Alza para tracción | No |
Dimensiones
Longitud | 3 m |
Peso del Cable | 10 kg/km |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Slim round 2-fiber interconnect cable
Improves airflow and reduces congestion
MTP® PRO connectors
Allows for pinning and poliarity changes in the field
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo