text.skipToContent text.skipToNavigation

J898912GEZ-NB003M

12-Fiber MTP® PRO Jumper  SMF-28® Ultra single-mode (OS2), MTP (pinned) to MTP (pinned), TIA-568 Type-B polarity, no pulling grip, LSZH, 3 m

Contact Distributor for Lead Time

You might also be interested in
General Specifications
Product Number J898912GEZ-NB003M
Classificação de chama LSZH™/FRNC
Categoria da fibra SMF-28® Ultra
Tipo de cabo Interconectar
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 12
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Tipo de fibra SMF-28® Ultra
Especificações mecânicas
Raio de curvatura mínimo 35 mm
Resistência à tração 200 N
Resistência a esmagamento 750 N/10 cm
Specifications - Connector A
研磨 APC
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
护套缆拉伸强度 10 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
尾套颜色 黑色
连接器类型 MTP®(不带导向针)
插芯材料 复合材料
配线箱颜色 黑色/绿色
配线箱材料 复合材料
尾套类型 单个
Specifications - Connector B
研磨 APC
插入损耗,最大 0.35 dB
备注: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
护套缆拉伸强度 10 N
耐久性 ≤ 0.2 dB 200 插拔, FOTP-21
键控(安全) 没有
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (sem pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Preto / verde
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Individual
Alça de tração - Conector B
Resistência à tração 200 N
Dimensões
Comprimento 3 m
Diâmetro externo 2 mm
Peso 2 kg
Informações de pedido
Método de embalagem Caixa de papelão
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 180 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 380 mm
Slim round 2-fiber interconnect cable

Improves airflow and reduces congestion

 

MTP® PRO connectors

Allows for pinning and poliarity changes in the field

Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables

Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap

Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection