MOB-0444FD050FW
OptiSheath® terminal Multipuerto con cola de cable geleado OptiSheath® terminal Multipuerto con cola de cable geleado
Especificaciones generales
| Número del producto | MOB-0444FD050FW |
| Tipo de producto | Terminales |
| Tipo de cable | Drop dieléctrico plano SST |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Embalaje | Paquete a granel |
| Hardware preconectado con cola | No |
| Tecnología | Pushlok |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | Programas de desarrollo rural del USDA |
| Criterios de diseño y prueba | IP 68 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
| Bloqueable | No |
| Número de fibras | 4 |
| Número de puertos - corte | 4 |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Número de fibras en el cable de entrada | 4 |
Especificaciones mecánicas
| Longitud del cable | 15 m |
Especificaciones - Conector A
| Tipo de conector | SC |
| Pulido | APC |
| Pérdida por inserción, típica | ≤ 0,15 dB |
| Reflectancia, típica | > 65 dB (pérdida de retorno óptico) |
Especificaciones - Conector B
| Tipo de conector | SC |
| Pulido | APC |
Dimensiones
| Altura | 66 mm |
| Ancho | 73 mm |
| Profundidad | 274 mm |
| Peso | 0,91 kg |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Caja |
| Shipping Height | 762 mm |
| Shipping Width | 762 mm |
| Shipping Depth | 152 mm |
| Unidades por entrega | 8/1 |
Puertos con ensamblaje del cable con conector OptiTap® para terminación del cable de abonado
Menor costo de instalación y aumento de la velocidad de conexión del abonado
Disponible con cola o preterminado con conector multifibra OptiTip®
Flexibilidad de diseño y simplicidad de inventario
Carcasa soldada por ultrasonidos
Elimina el potencial de entrada de agua y evita la entrada no deseada en el campo
Conectores pulidos terminados en fábrica
Elimina la pérdida asociada con el exceso de empalmes por fusión.