MPF-0448M1R43F-P
OptiSheath® terminal Multipuerto Flex OptiTap® hembra para OptiTip® hembra 4 Port, 4.8 mm ClearCurve® Rugged Drop Cable, black jacket, individual packaging
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto | MPF-0448M1R43F-P |
Código EAN | 4056418140049 |
Ambiente | Externo |
Categoría de la fibra | ClearCurve® ZBL |
Embalaje | Paquete individual |
Tipo de producto | Terminales |
Terminación | Ambos extremos |
Aplicación | Subterráneo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | Programas de desarrollo rural del USDA |
Criterios de diseño y prueba | Diseñado y probado según Telcordia GR-3120 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 4 |
Número de puertos - corte | 4 |
Número de puertos de fibra única, conector SC APC | 4 |
Longitud del pigtail | 0,44 m |
Especificaciones mecánicas
Longitud del cable | 0,44 m |
Acoplamiento/Desacoplamiento en frío | -40 °C (-40 °F) |
Especificaciones ópticas - Hardware
Perdida por inserción del módulo, máximo | 0,4 dB |
Características ópticas
Código de la fibra | U |
Nombre de la fibra | ClearCurve® ZBL |
Tipo de fibra | Monomodo |
Código de opción de desempeño | 01 |
Atenuación máxima | 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km |
Atenuación típica | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,20 dB/km |
Longitud de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Categoría de la fibra | G.657.B3/G.652.D |
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector | Conector MT OptiTip® (sin puntas) |
Pérdida por inserción, máxima | 0,4 dB |
Pérdida por inserción, típica | ≤ 0,15 dB |
Reflectancia, típica | ≤ -65 dB (pérdida de retorno óptico) |
Especificaciones - Conector B
Pulido | APC |
Dimensiones
Ancho | 0,44 m |
Peso | 0,21 kg |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Puertos con ensamblaje del cable con conector OptiTap® para terminación del cable de abonado
Menor costo de instalación y aumento de la velocidad de conexión del abonado
Disponible con cola o preterminado con conector multifibra OptiTip®
Flexibilidad de diseño y simplicidad de inventario
Carcasa soldada por ultrasonidos
Elimina el potencial de entrada de agua y evita la entrada no deseada en el campo
Conectores pulidos terminados en fábrica
Elimina la pérdida asociada con el exceso de empalmes por fusión.