MPF-0848M1R43F-P
OptiSheath® terminal Multipuerto Flex OptiTap® hembra para OptiTip® hembra 8 portas, cable drop reforzado ClearCurve® 4.8 mm, cubierta color negra, embalaje individual
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto | MPF-0848M1R43F-P |
Tipo de producto | Terminales |
Ambiente | Externo |
Categoría de la fibra | ClearCurve® ZBL |
Embalaje | Paquete individual |
Terminación | Ambos extremos |
Aplicación | Subterráneo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | Programas de desarrollo rural del USDA |
Criterios de diseño y prueba | Diseñado y probado según Telcordia GR-3120 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
Número de fibras | 8 |
Número de puertos - corte | 8 |
Número de puertos de fibra única, conector SC APC | 8 |
Longitud del pigtail | 0,64 m |
Especificaciones mecánicas
Acoplamiento/Desacoplamiento en frío | -40 °C (-40 °F) |
Longitud del cable | 0,64 m |
Especificaciones ópticas - Hardware
Perdida por inserción del módulo, máximo | 0,4 dB |
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector | Conector MT OptiTip® (sin puntas) |
Pérdida por inserción, máxima | 0,4 dB |
Pérdida por inserción, típica | ≤ 0,15 dB |
Reflectancia, típica | < -65 dB |
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector | Conector en línea SC APC OptiTap®(hembra) |
Pulido | APC |
Dimensiones
Ancho | 0,64 m |
Peso | 0,35 kg |
Informaciones del pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Puertos con ensamblaje del cable con conector OptiTap® para terminación del cable de abonado
Menor costo de instalación y aumento de la velocidad de conexión del abonado
Disponible con cola o preterminado con conector multifibra OptiTip®
Flexibilidad de diseño y simplicidad de inventario
Carcasa soldada por ultrasonidos
Elimina el potencial de entrada de agua y evita la entrada no deseada en el campo
Conectores pulidos terminados en fábrica
Elimina la pérdida asociada con el exceso de empalmes por fusión.