MPF-1248M1R43F-P
OptiSheath® terminal Multipuerto Flex OptiTap® hembra para OptiTip® hembra 12 portas, cable drop reforzado ClearCurve® 4.8 mm, cubierta color negra, embalaje individual
También le puede interesar
Especificaciones generales
| Número del producto | MPF-1248M1R43F-P |
| Tipo de producto | Terminales |
| Ambiente | Externo |
| Categoría de la fibra | ClearCurve® ZBL |
| Embalaje | Paquete individual |
| Terminación | Ambos extremos |
| Métodos de instalación | Subterráneo |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | Programas de desarrollo rural del USDA |
| Criterios de diseño y prueba | Diseñado y probado según Telcordia GR-3120 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, instalación | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F ) |
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
| Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
| Número de fibras | 12 |
| Número de puertos - corte | 12 |
| Número de puertos de fibra única, conector SC APC | 12 |
| Longitud del pigtail | 0,84 m |
Especificaciones mecánicas
| Acoplamiento/Desacoplamiento en frío | -40 °C (-40 °F) |
| Longitud del cable | 0,84 m |
Especificaciones ópticas - Hardware
| Perdida por inserción del módulo, máximo | 0,4 dB |
Especificaciones - Conector A
| Tipo de conector | Conector MT OptiTip® (sin puntas) |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,4 dB |
| Pérdida por inserción, típica | ≤ 0,15 dB |
| Reflectancia, típica | ≤ -65 dB (pérdida de retorno óptico) |
Especificaciones - Conector B
| Tipo de conector | Conector en línea SC APC OptiTap®(hembra) |
| Pulido | APC |
Dimensiones
| Ancho | 0,84 m |
| Peso | 0,52 kg |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Puertos con ensamblaje del cable con conector OptiTap® para terminación del cable de abonado
Menor costo de instalación y aumento de la velocidad de conexión del abonado
Disponible con cola o preterminado con conector multifibra OptiTip®
Flexibilidad de diseño y simplicidad de inventario
Carcasa soldada por ultrasonidos
Elimina el potencial de entrada de agua y evita la entrada no deseada en el campo
Conectores pulidos terminados en fábrica
Elimina la pérdida asociada con el exceso de empalmes por fusión.