NPCP-SCA-60
NPC+ (Conector Sin Pulir) SC APC, FS, 250/900 μm
You might also be interested in
General Specifications
Product Number | NPCP-SCA-60 |
Tipo de producto | Conectores instalables en campo |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de producto | Conectores instalables en campo |
Tecnología | No se requiere epoxi/pulido |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | Cumple con los requisitos mecánicos y ambientales de TIA/EIA-568-D.3, GR-1081, Edición 1 sección 4.3 rendimiento, Requisitos de pérdida de inserción de GR-1081-CORE, edición 1 (GR-326-CORE, edición 4) ciclo térmico y edad térmica; el rendimiento de la reflexión trasera era típico de un conector de empalme mecánico con el índice de gel correspondiente, Back reflection performance was typical of an index gel-matched mechanical splice connector |
Condiciones ambientales
Estándar del ciclo de temperatura | ≤ 0.3 dB IL, -40° to +75°C, 21 cycles |
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C to 75 °C (-40 °F to 167 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F ) |
Diseño - Conector
Tipo de conector | SC |
Color de la carcasa | Verde |
Material de la férula | Yttria-stabilized Zirconia |
Especificaciones mecánicas - Conector
Diámetro exterior nominal de la fibra | 125 µm |
Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21 |
Especificaciones ópticas - Conector
Pulido | APC |
Pérdida por inserción, máxima | 0,6 dB |
Reflectancia, típica | < -55 dB |
Dimensiones
Peso | 38 g |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | 60 piece box. Minimum Order Quantity: 60 PCE |
Peso del envío | 440 g |
Unidades por entrega | 60/1 |