text.skipToContent text.skipToNavigation

OSE-UD1-W0-4

Gabinete de empalme óptico universal OSE  Gabinete de empalme óptico universal OSE

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto OSE-UD1-W0-4
Tipo de producto Hardware montable en la pared
Tipo de montaje del cable Montable en la pared 
Aplicación Redes de operadores,  Entornos CATV,  Entornos de las instalaciones del cliente 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Capacidad de las bandejas de empalme 48
Entrada del cable por parte superior (placa inferior) 0/10/4 (1,125 pulg./1,375 pulg./1,750 pulg.)
Disponibilidad de bloqueo No
Familia de productos Gabinete de empalme
Perforaciones por placa de extremidad removible 15 (1,375 pulg.)4 (1,125 pulg.)4 (1,750 pulg.)
Capacidad total de empalmes 5184 empalmes de fibra única o 6912 empalmes de fusión en masa
Informaciones del pedido
Peso del envío 34 kg
Unidades por entrega 1/1
Las placas de entrada de cables permiten varias opciones de entrada, incluida la entrada de cables estándar y el acceso de cables de midspan
Los componentes de enrutamiento y almacenamiento están conectados a una placa posterior extraíble que se ajusta para adaptarse a la entrada de cables superior o inferior
Las placas de enrutamiento y guía y los clips de enrutamiento proporcionan una excelente gestión de la fibra
Se adapta a bandejas de empalme de alta densidad especialmente diseñadas, aunque se pueden utilizar otras bandejas de empalme
OSE-HD0 admite hasta 1440 empalmes de fibra única de tubo holgado o 4320 empalmes de fusión en masa de ribon
OSE-LD0 admite hasta 576 empalmes de fibra única de tubo holgado o 1728 empalmes de fusión en masa de ribon
Puertos de paso horizontal provistos cerca de la parte superior e inferior de los lados del gabinete
Opción de bloqueo para mayor seguridad
Ahorra tiempo, reduce el riesgo