TKT-ANAEROBIC2-C
Anaerobic Connector Installation Toolkit Anaerobic Connector Installation Toolkit
Especificaciones generales
Número del producto | TKT-ANAEROBIC2-C |
Tipo de producto | Herramientas y kits de herramientas para conectores |
Compatibilidad | Compatible con FC/LC/SC/ST® |
Tecnología | Pulido de campo (anaeróbico) |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Dimensiones
Altura | 28 cm |
Ancho | 22 cm |
Profundidad | 9 cm |
Peso | 1,47 kg |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | Anaerobic Adhesive with Primer, Polishing Film, Gauge Cards, Lint-Free Wipes, Sharpie® Marker |
Unidades por entrega | 1/1 |
Quick-cura epoxi
No hay lámparas y hornos necesarios
Herramientas mínimas y sin gel índice de coincidencia
Bajos costes de instalación
Pulido a mano para la pérdida mínima de inserción
Fiabilidad y rendimiento óptico
12 posiciones mecánicas clave con código de color
Evita la incompatibilidad de redes
Solución de conectores con llave
Seguridad delantero y trasero en el panel de red