WCH-04P
Gabinete de conectores para instalación en pared Contiene 4 paneles/casetes de conectores CCH
Especificaciones generales
| Número del producto | WCH-04P |
| Tipo de producto | Carcasas |
| Tipo de montaje del cable | Montable en la pared |
| Aplicación | Redes empresariales |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Bloqueable | Yes |
| Capacidad máxima de la fibra | 96 |
| Tipo de carcasa | WCH |
| Opciones de bandeja de empalme/casete de empalme | Hasta 4 casetes CCH |
| posición de bloqueo | Puerto de proveedor y puerto de puente |
Especificaciones del conector
| Color de la carcasa | Negro |
Dimensiones
| Altura | 357 mm |
| Ancho | 410,5 mm |
| Profundidad | 119 mm |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | Caja; guía de instalación; 4 paneles vacíos; 4 etiquetas de identificación de panel; kit de hardware; soporte interno de alivio de tensión; soporte intermedio de alivio de tensión; bandas de sujeción de 4 x 4 in; bandas de sujeción de 4 x 8 in; cepillos para polvo; 4 tornillos de montaje; nivel de burbuja |
| Peso del envío | 3,94 kg |
| Shipping Height | 510 mm |
| Shipping Width | 448 mm |
| Shipping Depth | 248 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Capacidades de interconexión y conexión cruzada
Ideal para empalmes y conectores en campo
Acepta casetes, paneles y módulos CCH
Variedad de capacidades preterminadas e instalables en el local
Puerta lateral de puente transparente con cerradura
Visibilidad y facilidad de acceso para instalación, prueba y resolución de problemas
Soporte de alivio de tensión extraíble
Flexibilidad para la instalación y movimientos, adiciones y cambios (MAC)
Enrutamiento de cables y fibras sueltos separados
Protección de fibra