WCH-06P
Gabinete de conectores para instalación en pared Contiene 6 paneles/casetes de conectores CCH
Especificaciones generales
Número del producto | WCH-06P |
Código EAN | 4042673651680 |
Tipo de producto | Hardware montable en la pared |
Tipo de montaje del cable | Montable en la pared |
Aplicación | Redes empresariales |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Capacidad máxima de la fibra | 144 |
Tipo de carcasa | WCH |
Disponibilidad de bloqueo | Puerto de proveedor y puerto de puente |
Opciones de bandeja de empalme/casete de empalme | Hasta 6 casetes CCH |
Especificaciones del conector
Color de la carcasa | Negro |
Dimensiones
Altura | 14,1 in |
Ancho | 16,1 in |
Profundidad | 5,7 in |
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje | Caja; guía de instalación; 6 paneles vacíos; 6 etiquetas de identificación de panel; kit de hardware; soporte interno de alivio de tensión; soporte intermedio de alivio de tensión; bandas de sujeción de 4 x 4 in; bandas de sujeción de 4 x 8 in; cepillos para polvo; 4 tornillos de montaje; nivel de burbuja |
Peso del envío | 5 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
Capacidades de interconexión y conexión cruzada
Ideal para empalmes y conectores en campo
Acepta casetes, paneles y módulos CCH
Variedad de capacidades preterminadas e instalables en el local
Puerta lateral de puente transparente con cerradura
Visibilidad y facilidad de acceso para instalación, prueba y resolución de problemas
Soporte de alivio de tensión extraíble
Flexibilidad para la instalación y movimientos, adiciones y cambios (MAC)
Enrutamiento de cables y fibras sueltos separados
Protección de fibra