text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinete de conectores (CCH)

Los gabinetes de conectores (CCHs) brindan capacidades de interconexión o conexión cruzada entre la planta exterior, cables verticales o de distribución y optoelectrónica. Como otras soluciones de hardware de LANscape, los gabinetes aceptan paneles de conectores CCH. Además, Los gabinetes aceptan casetes CCH y módulos CCH. Desde el enrutamiento de cables y fibra y el alivio de la tensión hasta el etiquetado y la terminación de puertos, estos gabinetes reducen el riesgo de errores que pueden interrumpir las redes. Las unidades están diseñadas para montaje en rack en rackes de 19 pulgadas (48 cm) o rackes opcionales para equipos de 23 pulgadas (58 cm) (espaciado de orificios EIA de 1,75 pulgadas). Están disponibles en opciones de espacio de rack de 1U (dos paneles, casetes o módulos), 2U (cuatro paneles, casetes o módulos), 3U (seis paneles, casetes o módulos) y 4U (12 paneles, casetes o módulos). Las opciones de 1U, 2U y 3U cuentan con una bandeja deslizable y cubiertas superiores extraíbles transparentes. El CCH-04U cuenta con una puerta transparente, carcasas delanteras y traseras removibles y un interior de color platino para máxima visibilidad y acceso. Todos los gabinetes de CCH se envían completos con soportes de alivio de tensión, clips de enrutamiento y guías, y soportes de montaje para una instalación adecuada. Se proporcionan etiquetas de documentación y se pueden agregar componentes según sea necesario para construir un marco de distribución de fibra para cualquier aplicación. Todos los gabinetes incluyen una puerta frontal de policarbonato tintado extraíble. Los gabinetes de todos los tamaños tienen juegos de cerraduras instalables in situ para las puertas delanteras y traseras. Todas Los gabinetes CCH también se pueden actualizar para empalmes en espiral a capacidad total de fibra y una gestión de fibra modular y sencilla mediante el uso de casetes de empalme CCH (CCH-CS), o para una gestión de fibra modular y sencilla cuando se utilizan conectores instalables en campo mediante el uso de Casetes flojos CCH (CCH-CF).


Productos

Número del producto Nombre del producto
CCH-03U Gabinete CCH (Closet Connector Housing), tres unidades de rack, contiene seis paneles de conectores CCH
CCH-01U Gabinete CCH (Closet Connector Housing), una unidad de rack, contiene dos paneles de conectores CCH
CCH-04U Gabinete CCH (Closet Connector Housing), cuatro unidades de rack, contiene 12 paneles de conectores CCH
CCH-02U Gabinete CCH (Closet Connector Housing), dos unidades de rack, contiene cuatro paneles de conectores CCH
CCH-04U-FL Gabinete CCH (Closet Connector Housing), cuatro unidades de rack, contiene 12 paneles de conectores CCH, color blanco
CCH-01U-FL Gabinete CCH (Closet Connector Housing), una unidad de rack, contiene dos paneles de conectores CCH, color blanco