Módulo de División con Acceso Frontal
Este módulo se conecta normalmente a los equipos activos mediante un jumper o un arnés y divide el transceptor QSFP 40G de 8 fibras en 4 conexiones LC dúplex de 2 fibras 10G.
El módulo tiene un diseño EDGE™, lo que facilita su integración en una solución Base-12. El acceso completamente frontal a los adaptadores lo hace ideal para instalaciones donde el espacio y el acceso son limitados.
Categoría de la fibra
Tipo de adaptador
Color del adaptador
También le puede interesar
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| ECM-UM08-04-E7GF-ULL | Módulo de División con Acceso Frontal, 8F, LC dúplex a conector MTP® con pines con acceso frontal, Monomodo (OS2) | |
| ECM-UM08-04-E8GF-ULL | Módulo de División con Acceso Frontal, 8F, LC dúplex a conector MTP® sin pines con acceso frontal, Monomodo (OS2) | |
| ECM-UM08-05-E5QF-ULL | Módulo de División con Acceso Frontal, 8F, LC dúplex a conector MTP® con pines con acceso frontal, multimodo 50 μm (OM4) | |
| ECM-UM08-05-E6QF-ULL | Módulo de División con Acceso Frontal, 8F, LC dúplex a conector MTP® sin pines con acceso frontal, multimodo 50 μm (OM4) |