text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™

Los cables Corning SST-Drop™ combinan la facilidad de instalación de los cables ALTOS® estándar con un diseño de tubo único de fácil acceso. La versión dieléctrica elimina la necesidad de conexión a tierra y puesta a potencial, mientras que la versión localizable incluye un conductor de rastreo separable que permite una detección sencilla de cables enterrados. Ambas versiones están homologadas por RDUP (RUS) y ofrecen una resistencia excepcional al aplastamiento, lo que las hace ideales para entornos exigentes e instalaciones subterráneas.

Compliance Not Available
Unidad de medida Pie
Tipo de producto Dieléctrico

Produtos

Número do produto Nome do produto
001EB4-14101A20 Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™, 1 F, monomodo (OS2)
001TB4-14131A20 Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™
001ZB4-14120A20 Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™, 1 F, fibra SMF-28® Ultra, dieléctrico, monomodo (OS2)
002EB4-14101A20 Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™, 2 F, monomodo (OS2)
004EB4-14101A20 Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™, 4 F, monomodo (OS2)
006EB4-14101A20 Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™, 6 F, monomodo (OS2)
008EB4-14101A20 Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™, 8 F, monomodo (OS2)
012EB4-14101A20 Cable con gel de una sola fibra SST-Drop™, 12 F, monomodo (OS2)