Centrix® Empalme Vivienda
Tipo de pigtail
900 µm
Número de puertos
No disponible
Tipo de conector
Unidad de altura
2U
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| CX2E4P24-3C-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 2U con 6 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 144 F | |
| CX2E4P24-A9-2RH000 | Caja de empalme Centrix™ de 2U con 6 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 144 F |