CAB-TT-TOOL
Cabinet Accessories Cabinet Accessories
Especificações gerais
| Número do produto | CAB-TT-TOOL |
| Tipo de produto | Centrix |
| Tipo de acessório | Centrix |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de cabo | 250 µm |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
| Tipo de conector | LC |
| Número de portas | 24 |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Azul |
| Tipo de adaptador | LC duplex |
Especificações do conector
| Polida | UPC |
Dimensões
| Peso | 0,5 kg |
Informações de pedido
| Peso de envio | 0,1 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |