text.skipToContent text.skipToNavigation

Módulos de Conversão EDGE™

Os módulos de conversão EDGE™ têm adaptadores MTP® de 12 fibras na parte traseira para conexão aos trunks backbone e adaptadores MTP® de 8 fibras na parte frontal para conectividade com eletrônicos. Esses módulos utilizam todas as fibras de cada conjunto Base-12 no trunk, dividindo os adaptadores MTP® Base-12 na parte traseira em um número proporcional de adaptadores MTP® Base-8 na parte frontal.

Disponíveis em configurações 2x3 (dois adaptadores de 12F na parte traseira e três adaptadores de 8F na parte frontal) e 4x6 (quatro adaptadores na parte traseira e seis na parte frontal).

Contagem de fibra
Número de adaptadores por painel
Você também pode estar interessado em

Produtos

Número do produto Nome do produto
ECM-UM24-93-93Q Módulo de Conversão EDGE™, 24F, MTP® (com pinos) para MTP (com pinos), Multimodo 50 µm (OM4)
ECM-UM48-93-93Q Módulo de Conversão EDGE™, 48F, MTP® (com pinos) para MTP (com pinos), Multimodo 50 µm (OM4)