text.skipToContent text.skipToNavigation

OptiSheath® terminal splitter Multiporta Flex

O terminal com splitter OptiSheath® Multiportas flex é projetado para uso em redes de acesso de fibra de planta externa, onde um divisor é preferido. Em particular, sua confiabilidade o torna ideal para aplicações FTTH. Este terminal inovador oferece proteção ambiental vedada, bem como conexão incremental fácil de cabos drop de assinantes. O terminal com splitter multiportas flex é construído com a fibra ótica ClearCurve® da Corning — a revolucionária fibra ótica insensível a dobras e cabo que garante quase nenhuma perda de atenuação, mesmo em curvaturas apertadas com um raio de curvatura de 5 mm. Este OptiSheath multiportas acelera a aceitação da comunidade FTTH por meio de sua capacidade de caber em alguns dos pedestais e bocais de acesso manual mais compactos do mercado. Está disponível em três configurações: Terminais divisores 1x2, 1x4 e 1x8. Isso permite reduzir os custos de implantação inicial ao conectar vários pontos a uma fibra.
Você também pode estar interessado em

Produtos

Número do produto Nome do produto
MSF-F84848R43F OptiSheath® terminal splitter MultiPorta Flex, OptiTap® em linha, splitter 1x8, monomodo (OS2), embalagem em quantidade
MSF-F84848R43F-P OptiSheath® MultiPort Flex Splitter Terminal, OptiTap® in-line, 1x8 split, Single-mode (OS2), individual packaging
MSF-H44848R43F OptiSheath® terminal splitter MultiPorta Flex, OptiTap® em linha, splitter 1x4, monomodo (OS2), embalagem em quantidade
MSF-H44848R43F-P OptiSheath® MultiPort Flex Splitter Terminal, OptiTap® in-line, 1x4 split, Single-mode (OS2), individual packaging