text.skipToContent text.skipToNavigation

OptiSheath® terminal splitter Multiporta sem coto

O terminal com spitter OptiSheath® Multiportas é projetado para uso em redes de acesso de fibra de planta externa. Este terminal inovador oferece conexões de assinante fáceis e rápidas e funcionalidade de divisor em uma carcaça de baixo perfil. Ao permitir conexões incrementais de assinantes, os custos são adiados para melhor corresponder aos fluxos de receita. A funcionalidade do divisor reduz a necessidade de contagem de fibras do cabo de distribuição, reduzindo o custo inicial. A confiabilidade e flexibilidade do terminal o tornam a escolha ideal para terminais de ponto de acesso de rede em redes de acesso totalmente de fibra e implantações de fibra para x (FTTx). A capacidade de colocar o divisor em um espaço modular robusto reduz a complexidade do planejamento da rede e a quantidade de números de peça necessários no estoque. O terminal sem pinos divisor de múltiplas portas OptiSheath® está disponível em uma configuração de 4 portas (divisor 1x4) e 8 portas (divisor 1x8). Ele reduz a complexidade do planejamento da rede e a quantidade de números de peça necessários no estoque.
Você também pode estar interessado em

Produtos

Número do produto Nome do produto
MTS-F844NS000MW-P OptiSheath® MultiPort Splitter Stubless Terminal, 1x8 Splitter, SM R7.5 (OS2), SCAPC
MTS-H444NS000MW-P OptiSheath® MultiPort Splitter Stubless Terminal, 1x4 Splitter, Single-mode R7.5 (OS2), SCAPC