text.skipToContent text.skipToNavigation

CSP-1

Splice Protectors  Comum, kit de protetor de emenda redonda

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Dimensões
Altura 32 mm
Largura 1,3 mm
Profundidade 30 mm
Peso 0,06 kg
Informações de pedido
Unidades por entrega 150/1