text.skipToContent text.skipToNavigation

TKT-CLEAN-SFC

Fiber Optic Cleaning Toolkit  Single-fiber and Duplex connectors

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number TKT-CLEAN-SFC
EAN Code 405618186221
Tipo de produto Acessórios
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Dimensões
Altura 22,86 cm
Largura 31,75 cm
Profundidade 1524 cm
Peso 16 kg
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Cleaning fluid, cleaning wipes, 1.25 mm cleaning sticks, 2.5 mm cleaning sticks, carrying case
Método de embalagem Embalagem individual
Unidades por entrega 1/1
Solvents are non-hazardous and ozone-safe
Shippable by air
Contains product for "
and "
Cleaners for "
clean dissipate static