text.skipToContent text.skipToNavigation

1506217-01

Polishing Film  Polishing Film

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 1506217-01
Tipo de produto Acessórios
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Especificações da lixa de polimento
Mineral Alumina branca calcinada
Tamanho mineral 1 µm
Tamanho do polidor 6x6
Tipo de película Película plana
Cor do filme de polimento Azul
Informações de pedido
Embalagem Pacote a granel
Conteúdo da Embalagem 50 sheets; blue
Método de embalagem Caixa de papelão
Unidades por entrega 50/1
Broad range of film types
Variety of applications
Large particle films
Epoxy removal
Fine particle films
Mirror-like finishes