text.skipToContent text.skipToNavigation

Trunk breakout intérieur EDGE™ Rapid Connect - MTP à MTP

EDGE™ Rapid Connect permet d'éliminer les obstacles à la migration future tout en offrant des économies clés en termes d'installation et de temps. Les trunks d'éclatement intérieurs EDGE RC avec connecteurs MTP® sont conçus pour se connecter aux trunks EDGE RC avec connecteurs MTP Fast-Track au niveau d'un boîtier EDGE RC, fournissant ainsi un câblage structuré dans l'ensemble du centre de données. Ces trunks peuvent être configurés jusqu'à 864 fibres avec des connecteurs MTP 24 fibres à une extrémité et des connecteurs MTP 12 fibres ou MTP 8 fibres standard à l'autre extrémité.

Produits

Référence du produit Nom du produit
A9090CEGQJBBU100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 864F, Conectores MTP 12F nas duas extremidades, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 Ultra, Monomodo, 100 metros
AA99096GSZHBB100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 96F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores MTP 12F na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
AA990AEGSZHBB100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 384F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores MTP 12F na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
AA990AKGLZHBB100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 432F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores MTP 12F na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
AA990AZGLZHBB100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 576F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores MTP 12F na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
AA990CEGQJGBB100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 864F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores MTP 12F na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
AA990E4GSZHBB100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 144F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores MTP 12F na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
AA990U8GSZHBB100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 288F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores MTP 12F na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
AA9E796GSZHBB100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 96F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores MTP 8F na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
AA9E7AEGSZHBB100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 384F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores MTP 8F na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
AA9E7E4GSZHBB100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 144F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores MTP 8F na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
AA9E7K2GSZHBB100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 192F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores MTP 8F na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros
AA9E7U8GSZHBB100M Troncos divisores internos EDGE™ Rapid Connect - MTP para MTP, 288F, Conectores MTP 24F numa extremidade, Conectores MTP 8F na outra, Cabo Interno LSZH, Fibra SMF-28 ULTRA, Monomodo, 100 metros