024FRC-T3101A20
ALTOS® Loose Tube Steel Armor Outdoor Cable LT 2.3 2x12 E10 LEAF® ITU G.655
Especificações gerais
Número do produto | 024FRC-T3101A20 |
Código EAN | 4042673542582 |
Tipo de cabo | Loose Tube |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Blindagem de aço corrugado |
Categoria da fibra | SM NZ-DSF (G.655) |
Codificação de acordo com EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)(SR)2Y |
Aplicação | Enterrado diretamente, Duto |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
Padrões da fibra | ITU-T G.655 (todas as tabelas), IEC 60793-2-50 Tipo B4, TIA/EIA-492-EA00, Telcordia GR-20 |
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Impermeabilidade | IEC 60794-1-2 F5 |
Normas
Padrões da fibra | ITU-T G.655 (todas as tabelas), IEC 60793-2-50 Tipo B4, TIA/EIA-492-EA00, Telcordia GR-20 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -5 °C para 50 °C (23 °F para 122 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Marcação do cabo | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)(SR)2Y 2X12 E10 LT 2.3 |
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 24 |
Número de fios de rasgamento | 2 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno Linear de Baixa Densidade (LLDPE) |
Espessura nominal do revestimento externo | 1,5 mm |
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Blindagem de fita de aço corrugado |
Cor do tubo de buffer | Azul, Laranja |
Diâmetro do tubo de buffer | 2,25 mm |
Diâmetro do elemento central | 2,5 mm |
Número de tubos ativos | 2 |
Número de elementos de enchimento | 4 |
Número de posições do tubo | 6 |
Fita | Expansível em água |
Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água |
Fibras por tubo | 12 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento | 3000 N/10 cm |
Resistência à tração máx. para instalação | 2700 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 230 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 175 mm |
Diâmetro externo nominal | 11,6 mm |
Características ópticas
Comprimento de onda de corte do cabo | 1360 nm |
Índice de refração de grupo efetivo em 1550nm | 1,468 |
Índice de refração de grupo efetivo em 1625 nm | 1,469 |
Código da fibra | F |
Nome da fibra | E10/125 LEAF®/NZDS (fibra de baixo pico de água) |
Tipo de fibra | Monomodo |
Código de opção de desempenho | 01 |
Área efetiva típica (1550 nm) | 72 µm² |
Diâmetro do núcleo da fibra | 10 µm |
Atenuação máxima | 0,21 dB/km / 0,24 dB/km |
Ethernet 1 Gigabit serial | 5000 MHz*km / - |
Diâmetro do campo modal em 1550 nm | 9,6 µm -0,4 / +0µm |
Ethernet 10 Gigabit serial | 10000 MHz*km / 40000 MHz*km |
Atenuação típica | 0,21 dB/km / 0,24 dB/km |
Comprimentos de onda | 1550 nm / 1625 nm |
Valor de projeto do link PMD | 0,04 ps/(nm*km) |
PMD máximo Fibra individual | 0,1 ps/(nm*km) |
Categoria da fibra | SM, NZDSF (G.655) |
Dimensões
Cable Weight | 127 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Tecnologia impermeável
Aplicações externas (OSP)
Corrugated steel armoring
Rodent, mechanical protection and direct buried applications
UV e micróbio resistente
Pode ser instalado em dutos ou canalizações
Núcleo do cabo a seco por meio de elementos que absorve água
Permite uma preparação eficiente e amigável-artesanato cabo em aplicações no exterior
Fibras / tubos de buffer código de cores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificação dos tubos e fibras individuais
SZ-encalhado, design tubo solto
Isola as fibras do rigores de instalação e ambientais e facilita o acesso mid-span