text.skipToContent text.skipToNavigation

024ZRG-T3120A20

ALTOS® tubo frouxo dielétrica Armadura Cabo Outdoor LT 2.3  ALTOS® tubo frouxo dielétrica Armadura Cabo Outdoor LT 2.3

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto 024ZRG-T3120A20
Métodos de instalação Duto 
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Blindagem dielétrica
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Codificação de acordo com EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)B2Y
Normas
Padrões da fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  Fibra SMF-28® Ultra ITU-TG.652.D + ITU-TG.657.A1,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Impermeabilidade IEC 60794-1-2 F5
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Marcação do cabo Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)B2Y 2X12 E9U LT 2.3
Elemento central Dielétrico
Número de fios de rasgamento 1
Codificação de cores do tubo de buffer, camada 1 Azul, Laranja
Espessura nominal do revestimento externo 1,5 mm
Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 Blindagem de fio de vidro laminado
Diâmetro do tubo de buffer 2,25 mm
Diâmetro do elemento central 2,5 mm
Cor do elemento de enchimento Natural
Número de tubos ativos 2
Número de elementos de enchimento 4
Número de posições do tubo 6
Fita Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento 2000 N/10 cm
Resistência à tração máx. para instalação 4000 N
Raio mín. de curvatura de instalação 215 mm
Raio mín. de curvatura de operação 160 mm
Diâmetro externo nominal 10,9 mm 
Informações de pedido
Comprimento máximo de entrega 6000 m
Tecnologia à prova d'água
Aplicações em plantas externas (OSP)
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
Resistente aos raios UV e micróbios
Pode ser instalado em dutos
Núcleo do cabo seco por meio de fitas e elementos hidroexpansíveis
Permite a preparação de cabo eficiente e de fácil manuseio em aplicações internas/externas
Fios de vidro laminado
Melhoria de resistência a roedores
Fibras / tubos de buffer código de cores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificação dos tubos e fibras individuais
SZ-encalhado, design tubo solto
Isola as fibras do rigores de instalação e ambientais e facilita o acesso mid-span