text.skipToContent text.skipToNavigation

432ZH4-S3F42A20

Cable MiniXtend® HD con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®  Cable MiniXtend® HD con tecnología sin aglutinantes* FastAccess®

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 432ZH4-S3F42A20
Métodos de instalación Microducto 
Tipo de cable Loose tube tranzado
Ambiente Externo
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra Fibra óptica SMF-28® Ultra 200
Geometría del cable Redondo
Normas
Estándares de la fibra TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Tipo B1.3,  ITU-T G.652.D,  ITU-G.657.A1,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -15 °C  to  60 °C    (5 °F  to  140 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -MINIXTEND (R) HD FAB CABLE 12X36 200µm ITU G652.D ITU G657.A1 LT 2.0
Elemento central Dieléctrico
Número de fibras 432
Codificación de los colores del tubo de buffer, capa 1 Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco, Rojo, Negro, Amarillo, Violeta, Rosa, Verde agua
Color de la chaqueta externa Negro
Material de la chaqueta externa Polietileno (PE)
Espesor nominal del revestimiento externo 0,5 mm
Diámetro del tubo de buffer 2 mm
Número de tubos activos 12
Número de posiciones del tubo 12
Método de marcado de cables Impresión laser
Color de la marcación del cable Blanco
Coloración de la fibra 1-12 blue, orange, green, brown, slate, white, red, black, yellow, violet, rose, aqua - 13-24 (all with one black ring mark) blue, orange, green, brown, slate, white, red, natural, yellow, violet, rose, aqua - 25-36 (all with two black ring marks)
Fibras por tubo 36 
Color Code Standards Telcordia
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento (reversible), cable de exterior 1000 N/10 cm
Máxima resistencia a la tracción, corto plazo 1000 N
Diámetro externo nominal 10,8 mm 
Min. Bend Diameter Installation 440 mm
Min. Bend Diameter Operation 330 mm
Diámetro mínimo del conducto 14 mm
Optimal Duct Size 16 mm
Optical Characteristics
Fiber Code Z
Performance Option Code 42
Fiber Category OS2 
Fiber Type Single-mode (OS2) / 200 µm
Fiber Name Bend-Improved Single-mode (OS2)
Maximum Attenuation 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km
Wavelengths 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Fiber Compliance ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A1
Cladding diameter 125 µm
Coating diameter 188 µm
Cable cutoff wavelength 1260 nm
Mode-Field Diameter at 1310 nm 9.2 µm
Dimensiones
Peso del Cable 113 kg/km
Informaciones del pedido
Longitud máxima de entrega 6000 m
Binderless FastAccess® Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fiber damage
Reduced outer cable diameter
High fiber density in microduct systems
Compact and light
CapEx-optimized installations and upgrades
Fully dielectric
No grounding required
Color-coded tubes and fibers
Easy identification of tubes and fibers